??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2583800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FR 24/10 BK
DESCSHORT
Description short
Cadre d’étanchéité (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, 153 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
GTIN
4050118616682
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.061 kg
BAB577
depth
20.6 mm
BAA020
height
153 mm
BAF016
width
70.115 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Aperçus & Génération 3D