??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2583700000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2583700000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE SE 25-26 LRG BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeltülle geschlitzte (Kabeleinführungssystem) 25 mm, 26 mm, -40 °C, 120 °C, TPE, tiefschwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
GTIN
4050118617207
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAK241
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
120 °C
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Elastomere (TPE)
BAB707
Gesamthöhe
42.800 mm
BAC255
Farbe
tiefschwarz (RAL 9005, WEISS-SCHWARZ)
BAC572
Material
Kunststoff
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.023 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation