??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2583470000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2583470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE FR 16/8 BK
DESCSHORT
Description short
Cadre d’étanchéité (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, 126 x 70 x 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.
GTIN
GTIN-Code
4050118616866
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
9005
BAA351
color
deep black
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.052 kg
BAB577
depth
20.6 mm
BAA020
height
126.08 mm
BAF016
width
70.08 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Aperçus & Génération 3D