??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2581810000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2581810000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
DESCSHORT
Description short
Opakovač
DESCLONG
Description long
PROFINET POF opakovač se používá k diagnostice světelných signálů. Zařízení přesně určuje, kdy útlum dosáhl kritického bodu a je třeba vyměnit kabelovou sestavu. LED diody jasně signalizují varování při překorčení tolerance. Aby byl zajiště bezpečný přenos dat Ethernet, “FreeCon Active” kontroluje v reálném čase celou přenosovou cestu pro svůj optický rozpočet - například z ovládací skříně do horní části robota. Zesilovač splňuje specifika AIDA.
GTIN
GTIN-Code
4050118590869
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.662 kg
BAB577
depth
54.5 mm
BAA020
height
112 mm
BAF016
width
130.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation