??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2580210000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2580210000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO INSTA 30W 5V 6A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gleichstromversorgung, 30 W, 6 A @ 55 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Stromversorgungsgerät für die Bereitstellung von Gleichspannung.
GTIN
4050118590937
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB429
Ausgangsspannung einstellbar
Ja
AAB773
max. 1. Ausgangsspannung
7 V
AAB832
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
240 V
AAB833
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
240 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
340 V
AAB925
min. 1. Ausgangsspannung
4 V
AAB966
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 50 Hz)
100 V
AAB967
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC 60 Hz)
100 V
AAB968
min. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
120 V
AAC127
stabilisiert
Ja
AAI720
max. Ausgangsstrom (1)
6 A
AAJ701
Leistungsaufnahme
36.600 V·A
AAS340
Nennwert 1. Ausgangsspannung
5 V
AAS343
Nennwert Ausgangsstrom (1)
6 A
BAC078
Art der Versorgungsspannung
AC/DC
BAC545
Leistungsabgabe
30 W
BAD291
Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
BAD485
Ausgangsspannung geregelt
Ja
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Ja
BAD722
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckklemmanschluss
BAE190
kurzschlussfest ausgeführt
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.256 kg
BAB577
Tiefe
60.197 mm
BAA020
Höhe
90.396 mm
BAF016
Breite
53.965 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85044095
URL
URL
Preview - Generation