??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2576010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2576010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DRMKITP 115VAC 4CO LD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, 115 V AC, LED rot, 4 Wechsler (AgNi hauchvergoldet) , 250 V AC, 5 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
DESCLONG
Langbeschreibung
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4050118585766
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
92 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
92 V
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
4
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP798
Anwendungsnorm
CE; EAC
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
2.450 W
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
6.200 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.108 kg
BAB577
Tiefe
82.3 mm
BAA020
Höhe
101.8 mm
BAF016
Breite
30.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL
Preview - Generation