??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2568260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2568260000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
DESCSHORT
Description short
Оптоволоконный разъем, IP67, Соединение 1: SCRJ, Соединение 2: Быстрая технология соединения: винтовое соединение, резка, POF
DESCLONG
Description long
Соединители для оптоволоконных кабелей.
GTIN
GTIN-Code
4050118578928
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG610
type of connector
SC-RJ
AAK291
suitable for type of fiber
POF
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.055 kg
BAB577
depth
85.9 mm
BAA020
height
28 mm
BAF016
width
22.3 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation