??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2568260000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2568260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-PS-V14M-2SC-POF-QA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL Steckverbinder, IP67, Anschluss 1: SCRJ, Anschluss 2: Schnellanschlusstechnik: schrauben, schneiden, POF
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder für Lichtwellenleiter.
GTIN
4050118578928
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG610
Typ des Steckverbinders
SC-RJ
AAK291
geeignet für Faserart
POF
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.055 kg
BAB577
Tiefe
85.9 mm
BAA020
Höhe
28 mm
BAF016
Breite
22.3 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85367000
URL
URL
Preview - Generation