??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2565970000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2565970000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MBUS8 F AWG22
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle, 0.34 mm²
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118575828
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.340 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (connecteurs débrochables industriels)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
4 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Aperçus & Génération 3D