??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2565940000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2565940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MBUS8 M AWG26-24
DESCSHORT
Description short
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory) Zástrčka, 0.25 mm²
DESCLONG
Description long
Kontaktní prvek pro připojení vodiče k průmyslovému konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4050118575491
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.250 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC194
Type of packaging
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
4 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation