??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2565880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2565880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC MBUS4 M AWG26-24
DESCSHORT
Description short
Контакт (промышленные вставные разъемы) Штифт, 0.25 mm²
DESCLONG
Description long
Контактный элемент для подключения кабеля к промышленному разъему.
GTIN
GTIN-Code
4050118575705
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.250 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm²
AAC194
Type of packaging
Контакт (промышленные вставные разъемы)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
4.5 mm
AAF040
Mass
0 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation