??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2563810100
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2563810100
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-C6FP8LO0100M40M40-O
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ethernet Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Polzahl: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118584561
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG324
Ausführung flammwidrig
Ja
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
orange
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2
AAK322
Kabeltyp
S/FTP
AAK335
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
orange
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CCLINK; CE; CULUS
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
nach IEC 60332-1-2
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAI969
Länge
10 m
AAF040
Masse
0.359 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444210
URL
URL
Preview - Generation