??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2563550000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2563550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
USB3.0A T1H 2.3N4 TY BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattensteckverbinder Daten, THT-Lötanschluss, 2.00 mm, Polzahl: 9, 90°, 2.3 mm, Gold über Nickel, blau, Tray (Handbestückung)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
GTIN
4050118572674
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC128
Steckverbinderausführung
fixierter Steckverbinder
AAC194
Verpackungsart
Blister
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Phosphorbronze
AAH185
Bauhöhe
7.120 mm
AAP798
Anwendungsnorm
UL
AAT080
Polzahl
9
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
30 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
30 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
30 V
AAZ332
Stiftlänge
2.300 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
1
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-40 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
85 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
BAA020
Höhe
9.300 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
blau
BAB577
Tiefe
16.450 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Lötanschluss
BAF016
Breite
14.500 mm
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation