??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2558110000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2558110000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FH-TH 400W 230V BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Heizung (Schaltschrank) Dauerheizleistung bei 10 °C: 400 W, Anschlussart: Federkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
GTIN
4050118568769
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAD172
Raumthermostat vorhanden
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.800 kg
BAB577
Tiefe
147.1 mm
BAA020
Höhe
142.1 mm
BAF016
Breite
88 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85168080
URL
URL
Preview - Generation