??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2558030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2558030000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FH-TCO 400W 230V BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Heizung (Schaltschrank) Dauerheizleistung bei 10 °C: 400 W, Anschlussart: Federkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Heizung zum Einbau in den Schaltschrank.
GTIN
4050118568677
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAD172
Raumthermostat vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.740 kg
BAB577
Tiefe
133 mm
BAA020
Höhe
142.1 mm
BAF016
Breite
88 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85168080
URL
URL
Preview - Generation