??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2558030000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TCO 400W 230V BK
DESCSHORT
Description short
Topné zařízení (skříň) Trvalý tepelný výkon při 10 °C: 400 W, Typ připojení: Pružinový kontakt
DESCLONG
Description long
Topení pro instalaci na panelu
GTIN
4050118568677
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.740 kg
BAB577
depth
133 mm
BAA020
height
142.1 mm
BAF016
width
88 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Preview - Generation