??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2558000000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2558000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TCO 400W 230V
DESCSHORT
Description short
Topné zařízení (skříň) Trvalý tepelný výkon při 10 °C: 400 W, Typ připojení: Pružinový kontakt
DESCLONG
Description long
Topení pro instalaci na panelu
GTIN
4050118568646
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
1.200 kg
BAB577
depth
92.7 mm
BAA020
height
226.5 mm
BAF016
width
105.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85162991
URL
URL
Preview - Generation