??
Výběr CAD modelu
Weidmueller 2557990000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2557990000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FH-TCO 250W 230V
DESCSHORT
Description short
Topné zařízení (skříň) Trvalý tepelný výkon při 10 °C: 250 W, Typ připojení: Pružinový kontakt
DESCLONG
Description long
Topení pro instalaci na panelu
GTIN
GTIN-Code
4050118568639
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAD172
Room thermostat present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
1.040 kg
BAB577
depth
92.7 mm
BAA020
height
186.5 mm
BAF016
width
105.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85168080
URL
URL
Preview - Generation