??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2540180000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2540180000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
APGTB 4 PE 4C/2
DESCSHORT
Description short
Zacisk PE, PUSH IN, 4 mm², 800 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, zielony / żółty, pomarańczowy
DESCLONG
Description long
Blok zaciskowy służący podłączeniu przewodów uziemienia do podstawy montażowej (ziemi). Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo.
GTIN
GTIN-Code
4050118552003
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
4
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC375
Connection type 2
Plug-in connection
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.018 kg
BAB577
depth
39.4 mm
BAA020
height
97.397 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation