??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2536670000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2536670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-WLT-BL-AP-CL-US
DESCSHORT
Description short
Répétiteur WLAN
DESCLONG
Description long
Module WLAN IEEE 802.11 a/b/g industriel pour la communication sans fil dans les réseaux Ethernet. L'appareil peut être utilisé comme point d'accès, client ou passerelle. Sinon, l'alimentation électrique peut être fournie via un PoE (Power over Ethernet) et permettre une intégration relativement simple dans les infrastructures existantes.
GTIN
GTIN-Code
4050118548686
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.330 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Aperçus & Génération 3D