??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2530760000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2530760000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) M12 Buchse, L-coded, Schneidklemmanschluss IDC, Polzahl: 5, IP67, im verschraubten Zustand, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4050118540581
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm²
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5.800 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
13.500 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAT080
Polzahl
5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
AAF040
Masse
0.049 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Preview - Generation