??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2529870000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2529870000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SV-SMT 7.62HP/05/90MF4 SC/6 2.6SN BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybridsteckverbinder (Platinenanschluss) 7.62 mm, Polzahl: 5, Abgangswinkel: 90°
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
GTIN
4050118540079
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB373
Art der Verriegelung
ohne
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAH185
Bauhöhe
11.400 mm
AAT080
Polzahl
5
AAZ315
Bemessungsspannung (II/2)
1000 V
AAZ316
Bemessungsspannung (III/2)
630 V
AAZ317
Bemessungsspannung (III/3)
630 V
AAZ318
Bemessungsspannung Signal (II/2)
320 V V
AAZ319
Bemessungsspannung Signal (III/2)
160 V V
AAZ320
Bemessungsspannung Signal (III/3)
160 V V
AAZ321
Bemessungsstoßspannung (II/2)
6 kV
AAZ322
Bemessungsstoßspannung (III/2)
6 kV
AAZ323
Bemessungsstoßspannung (III/3)
6 kV
AAZ324
Bemessungsstoßspannung Signal (II/2)
2.5 kV kV
AAZ325
Bemessungsstoßspannung Signal (III/2)
2.5 kV kV
AAZ326
Bemessungsstoßspannung Signal (III/3)
2.5 kV kV
AAZ327
Rastermaß 1
7.620 mm
AAZ328
Rastermaß 2
7.620 mm
AAZ329
Rastermaß Signal
3.81 mm mm
AAZ330
Polzahl Signal
6
AAZ331
Anzahl der Reihen Signal
2
AAZ332
Stiftlänge
2.600 mm
AAZ333
Funktionstiefe
0 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Rastflansch
AAZ336
Schutzart Hinweistext
IP20 erreichbar-Unter Berücksichtigung der Einbausituation (Siehe Dokumentation)
AAZ338
Anzahl Signal-Leiteranschlüsse pro Pol
1
AAZ351
Anordnung der Lötstifte
linear
AAZ352
Anzahl der Lötstifte pro Pol
2
AAZ353
empfohlener Bohrlochdurchmesser
1.400 mm
AAZ354
empfohlener Bohrlochdurchmesser Stift
1.400 mm
AAZ356
Stiftabmessung (mm)
0,8 x 1
AAZ357
Stiftabmessung Signal
0,8 x 0,8 mm
AAZ358
Steckrichtung
0 °
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-50 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
130 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
AAZ364
Beschichtung Platinenkontaktbereich
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matt
BAA020
Höhe
14 mm
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA663
Funktionsbreite
0 mm
BAA675
Funktionshöhe
0 mm
BAB577
Tiefe
28.300 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC818
Befestigungsart
Verlötung
BAF016
Breite
58.120 mm
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Masse
0.015 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation