??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2527910000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2527910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIL-LWXXXX-6500D024-240SX10.0BXXXXXXXX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED-Modul, 6500K, White, 711 lm, Vorkonfektioniertes Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet (Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich).
GTIN
4050118538694
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF799
Lichtfarbe (in Anlehnung an Norm)
kühl >5300 K
AAF803
Anzahl der LEDs
42
AAF804
geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung
Nein
ABE640
geeignet für Konstantstrom
Nein
ABE641
geeignet für Konstantspannung
Nein
ABE648
geeignet für Allgemeinbeleuchtung
Nein
ABE741
max. Betriebsstrom
0.310 mA
ABE743
min. Betriebsstrom
0.310 mA
ABE837
max. Lampenspannung
24 V
BAA018
Länge
40 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAA216
Lichtstrom
711 lm
BAA351
Farbe
silbergrau
BAA469
Spannungsart
DC
BAB987
Ausstrahlungswinkel
40 °
BAC043
Lichtstärke
3470 cd
BAC534
Lampenleistung
7.500 W
BAD721
geeignet für Schienenverkehr
Nein
BAD729
geeignet für Verkehrsampel
Nein
BAD732
geeignet für Wechselverkehrszeichen
Nein
BAD776
externes Vorschaltgerät erforderlich
Nein
BAF016
Breite
240 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.240 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
94054239
URL
URL
Preview - Generation