??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2519570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M20X15 S
DESCSHORT
Description short
Iskrobezpieczny elementy kompensacji ciśnienia, M 20, 15 mm, stal nierdzewna 1.4404 (316 L) Ilość [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Element kompensacji ciśnienia zapewnia dobrą wentylację pokrywy i zapobiegają tworzeniu się kondensatu przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej klasy ochronności IP. Element ten jest zainstalowany w dolnej części pokrywy.
GTIN
GTIN-Code
4050118532050
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
AAF040
Mass
0.060 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
Preview - Generation