??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2519570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M20X15 S
DESCSHORT
Description short
Élément de compensation de pression Ex, M 20, 15 mm, Acier inoxydable 1.4404 (316L) Qté. [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Un élément de compensation de pression assure une bonne aération du boîtier et évite la formation de condensation, tout en maintenant les classes de protection IP. Il est installé dans la partie la plus basse du boîtier.
GTIN
GTIN-Code
4050118532050
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
AAF040
Mass
0.060 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
Aperçus & Génération 3D