??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2519570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M20X15 S
DESCSHORT
Description short
Elemento de compensación de presión Ex, M 20, 15 mm, Acero inoxidable 1.4404 (316L) Cantidad [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
El elemento de compensación de presión asegura una buena ventilación de la caja y evita la acumulación de condensación, al tiempo que mantiene la clase de protección de IP respectiva. Se instala en la parte más baja de la caja.
GTIN
GTIN-Code
4050118532050
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
AAF040
Mass
0.060 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
73072910
URL
URL
Preview - Generation