??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2519570000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2519570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON BDX M20X15 S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Druckausgleichselemente, M 20, 15 mm, Edelstahl 1.4404 (316 L) VPE [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Druckausgleichelement sorgt für eine gute Be- und Entlüftung des Gehäuses, und gegen die Bildung von Kondenswasser - und das unter Erhalt der jeweiligen IP Schutzklasse. Es wird an der tiefsten Stelle von unten in das Gehäuse eingebaut.
GTIN
4050118532050
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
AAG623
Schlüsselweite (1)
27 mm
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-60 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
200 °C
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4404
AAF040
Masse
0.060 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
73072910
URL
URL
Preview - Generation