??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2519520000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2519520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON BDX M20 B
DESCSHORT
Description short
Элемент компенсации давления с взрывозащитой, M 20, 10 mm, Латунь, Кол. [VPE]: 1 ST
DESCLONG
Description long
Элемент выравнивания давления обеспечивает надлежащую вентиляцию корпуса и предотвращает образование конденсации без нарушения требований соответствующего класса защиты IP. Он устанавливается в самой нижней части корпуса.
GTIN
GTIN-Code
4050118532029
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
27 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-60 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
200 °C
BAB664
material
Brass
AAF040
Mass
0.062 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation