??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2519130000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2519130000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX 30/60 MM RT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 32 mm, Polyurethane, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118531282
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
rot
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.6 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
32 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Preview - Generation