??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2503790050
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2503790050
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC XX5E02 MFSXXXX-0050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dateneinsatz mit Leitung (Industriesteckverbinder) Kabellänge: 0.5 m, Cat. 5e, 100 MBit/s
DESCLONG
Langbeschreibung
Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul.
GTIN
4050118523249
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.500 m
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP00
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD244
Kategorie
5E
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
Radox ®
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAT080
Polzahl
4
BAB378
Farbe des Mantels
blau
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation