??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2502800000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2502800000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 232 2X185/2X185 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, 185, 1000 V, 353 A, Polzahl: 1, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118516623
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
353 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
353 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
11.300 W
BAA351
Farbe
grau
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.397 kg
BAB577
Tiefe
74.011 mm
BAA020
Höhe
104.967 mm
BAF016
Breite
67.601 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation