??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2498320000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2498320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VGM40L-MS68EMC 20-32SET
DESCSHORT
Description short
Dławnica kablowa (metal) M 40, 7 mm, OD min. 20 - OD max. 32 mm, mosiądz, niklowany
DESCLONG
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN
GTIN-Code
4050118511512
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
32 mm
AAH509
min. sealing range
20 mm
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
130 °C
ABC354
thread length connection thread
7 mm
ABC358
separable screw connection
No
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74122000
URL
URL
Preview - Generation