??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2494300000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2494300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RCL425615T
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Miniatur-Industrierelais, 115 V AC, Nein, 2 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 8 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
GTIN
4050118517514
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
88 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
88 V
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
2
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
6.800 W
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.013 kg
BAB577
Tiefe
19.3 mm
BAA020
Höhe
29 mm
BAF016
Breite
12.7 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation