??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2491270000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2491270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-1F CL2
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, Электр. предохранитель, 1 A, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
GTIN-Code
4050118501087
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC058
Rated operating current
1 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
502 W
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Preview - Generation