??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2490440000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2490440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A2C 10 PE
DESCSHORT
Description short
Клемма защ. заземления (PE) PUSH IN, 10 mm², 1000 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, зеленый/желтый, оранжевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения защитных заземляющих кабелей к монтажной основе (земля). Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118500844
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC034
Connection type
Push-in connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
10 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD570
PEN function possible
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.039 kg
BAB577
depth
51.45 mm
BAA020
height
80.089 mm
BAF016
width
10 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Preview - Generation