??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2486080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 20
DESCSHORT
Description short
Диодный модуль (источник питания) 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Диодный модуль используется для установки резервной системы подачи питания. Это важно для разъединения источников питания. Таким образом, сбой, возникающий на выходе источника питания, не повлияет на выходное напряжение.
GTIN
GTIN-Code
4050118496819
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.552 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation