??
Selezione modello CAD
Weidmueller 2486080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 20
DESCSHORT
Description short
Modulo a diodi (Alimentatore) 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.
GTIN
GTIN-Code
4050118496819
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.552 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation