??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2486080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 20
DESCSHORT
Description short
Modules à diodes (alimentation électrique) 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
Un module à diodes est utilisé pour établir un système d'alimentation redondant. C'est important pour le découplage des unités d'alimentation. Une panne qui intervient à la sortie d'une unité d'alimentation ne perturbera donc pas la tension de sortie.
GTIN
GTIN-Code
4050118496819
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.552 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Aperçus & Génération 3D