??
Selección de modelo CAD
Weidmueller 2486080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2486080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO DM 20
DESCSHORT
Description short
Módulo de diodo (fuente de alimentación) 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)
DESCLONG
Description long
El módulo de diodo se usa para establecer un sistema de suministro de energía redundante. Esto es importante para desacoplar las unidades de fuente de alimentación. Un fallo que ocurre en la salida de una unidad de fuente de alimentación por lo tanto no afectará la tensión de salida.
GTIN
GTIN-Code
4050118496819
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.552 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation