??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2486080000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2486080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PRO DM 20
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Diodenmodul (Stromversorgung) 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken.
GTIN
4050118496819
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.552 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL
Preview - Generation