??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2484420200
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2484420200
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIE-M12S-CD-2.0A HW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung) M12, Polzahl: 5, Verschraubung: PG 9
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundstecker für den Einbau. Mit angeschlossener Leitung.
GTIN
4050118495935
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB733
Leitungslänge
2 m
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS496
Einschraubgewinde
M12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAH005
Bemessungsspannung
125 V
AAF040
Masse
0.120 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Preview - Generation