??
Choix du modèle CAO
Weidmueller 2482510000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2482510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP PGTB 1.5 4C/2
DESCSHORT
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, 77.9 mm x 2.1 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4050118493979
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
BAA020
height
77.795 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D