??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2470730000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2470730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KEBI QL 403022 S2B0
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Metallgehäuse, Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) Edelstahlgehäuse, 300 x 400 x 220 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4050118591200
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB644
geeignet für Außenaufstellung
Ja
AAB681
geeignet für metrische Montage
Nein
AAB770
Lüftungstür vorhanden
Nein
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAC265
rückseitige Tür vorhanden
Nein
AAG021
Schlagfestigkeit
IK09
AAM272
Wandeinbau möglich
Nein
AAP429
Anzahl der Türen Vorderseite
1
AAP542
Anzahl der Schlösser
2
AAT099
RAL-Nummer
7001
AAZ486
Schutzart (NEMA)
NEMA 3
BAA351
Farbe
Silber
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAD290
Bodenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
BAF634
Material
Edelstahl
BAF728
Montageplatte vorhanden
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
gebürstet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
7.894 kg
BAB577
Tiefe
226.3 mm
BAA020
Höhe
400 mm
BAF016
Breite
301.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85381000
URL
URL
Preview - Generation