??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2456010000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2456010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WDTR 2.5 BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 2.5 mm², 17 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 32, TS 35, V-0, Wemid
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
GTIN
4050118515251
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB398
Ausführung der Quertrennung
ohne
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.500 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.500 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
120 °C
AAF726
Bemessungsstrom
17 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
2
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
blau
BAB927
Ausführung der Längstrennung
schwenkbar
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm²
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.500 mm²
BAD123
Etagen intern gebrückt
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
G-Schiene G32
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAF040
Masse
0.023 kg
BAB577
Tiefe
58.55 mm
BAA020
Höhe
94 mm
BAF016
Breite
6.15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation