??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2453880000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2453880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-4AO-UI-16-M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Analoges Ausgangs-Modul (I/O) Analoges Ausgangsmodul, PUSH IN, 24 V DC +30 %/ -25 %, über den Systembus, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges Ausgangsmodul zur Übertragung von Analogsignalen.
GTIN
4050118467970
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.094 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation