??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2448860000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2448860000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DEK-A 5/8 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118462968
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
8.100 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
2.862 mm
BAA020
Höhe
5.7 mm
BAF016
Breite
8.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Preview - Generation