??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2448840000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2448840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CD-V14SCRJ/VAPM24V-C
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse für Steckverbinder, IP65, Schraubmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
GTIN
4050118462685
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
55 °C
BAA020
Höhe
53 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB577
Tiefe
130.400 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
100 mm
AAF040
Masse
0.805 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation