??
CAD-Modellauswahl
Weidmueller 2440630000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2440630000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WGK 16 VP/Z GN/YE BX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchführungsklemme, 500 V, 76 A, Breite: 15.7 mm, 25 mm², Kabelschuh: Ringkabelschuh / Gabelkabelschuh, Box
GTIN
4050118468250
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT080
Polzahl
1
BAA351
Farbe
grün-gelb
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Lötfahnenanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Lötfahnenanschluss
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAF016
Breite
15.700 mm
AAF040
Masse
0.026 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Preview - Generation