??
Wybór modelu CAD
Weidmueller 2435400000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2435400000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL05-4GT-1GS
DESCSHORT
Description short
Przełącznik sieciowy (prosty) niezarządzany, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) 1 * port combo (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP) -10 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy elementami sieci Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118447224
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.422 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL
Preview - Generation