??
Выбор CAD модели
Weidmueller 2435150000
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2435150000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VG M20 EMV-4 MS 6-12
DESCSHORT
Description short
Кабельный ввод (металл) VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном) прямой, M 20, 6 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) IP69K, Латунь никелированная
DESCLONG
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN
GTIN-Code
4050118446906
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP66
AAG623
wrench width 1
22 mm
AAG624
wrench width 2
22 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
12 mm
AAH509
min. sealing range
6 mm
AAS484
Bend protection present
No
AAS485
Counter nut present
No
AAW254
Design
straight
AAW301
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
AAW302
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
AAW361
protection type (NEMA)
NEMA 4X
ABC354
thread length connection thread
6 mm
ABC356
material of the sealing insert
Chloroprene
ABC358
separable screw connection
No
ABC359
for armored cables
No
BAB664
material
brass nickel-plated
BAC255
Color
gray
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Preview - Generation